Hide technical drawing
Part Options / Table
Show / Hide columns
Part Number d1
Bore d2 b1 b2 d3 w
Max. tilting angle Static load
Co Dynamic load #
C
0.20
0.24
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.71
0.79
0.87
0.98
1.18
1.38
1.57
0.63
0.71
0.87
1.02
1.18
1.34
1.50
1.65
1.81
1.97
2.20
2.60
3.07
3.43
0.31
0.35
0.47
0.55
0.63
0.75
0.83
0.91
0.98
1.10
1.22
1.46
1.69
1.93
0.24
0.27
0.35
0.41
0.47
0.53
0.59
0.65
0.71
0.79
0.87
0.98
1.10
1.38
0.30
0.35
0.41
0.51
0.61
0.66
0.76
0.86
0.96
1.02
1.17
1.37
1.48
1.74
13°
14°
16°
15°
17°
19°
2810 lbf (12.5 kN)
3485 lbf (15.5 kN)
6250 lbf (27.8 kN)
8768 lbf (39 kN)
11982 lbf (53.3 kN)
15692 lbf (69.8 kN)
19738 lbf (87.8 kN)
23897 lbf (106.3 kN)
29270 lbf (130.2 kN)
36419 lbf (162 kN)
45749 lbf (203.5 kN)
63104 lbf (280.7 kN)
77065 lbf (342.8 kN)
111325 lbf (495.2 kN)
1686 lbf (7.5 kN)
2091 lbf (9.3 kN)
3754 lbf (16.7 kN)
5261 lbf (23.4 kN)
7194 lbf (32 kN)
9419 lbf (41.9 kN)
11847 lbf (52.7 kN)
14343 lbf (63.8 kN)
17558 lbf (78.1 kN)
21851 lbf (97.2 kN)
252011 lbf (1121 kN)
37858 lbf (168.4 kN)
46243 lbf (205.7 kN)
66791 lbf (297.1 kN)
5M16LZ8S/K 0.20 0.63 0.31 0.24 0.30 13° 2810 lbf (12.5 kN) 1686 lbf (7.5 kN)
6M18LZ8S/K 0.24 0.71 0.35 0.27 0.35 13° 3485 lbf (15.5 kN) 2091 lbf (9.3 kN)
8M22LZ8S/K 0.31 0.87 0.47 0.35 0.41 14° 6250 lbf (27.8 kN) 3754 lbf (16.7 kN)
10M26LZ8S/K 0.39 1.02 0.55 0.41 0.51 13° 8768 lbf (39 kN) 5261 lbf (23.4 kN)
12M30LZ8S/K 0.47 1.18 0.63 0.47 0.61 13° 11982 lbf (53.3 kN) 7194 lbf (32 kN)
14M34LZ8S/K 0.55 1.34 0.75 0.53 0.66 16° 15692 lbf (69.8 kN) 9419 lbf (41.9 kN)
16M38LZ8S/K 0.63 1.50 0.83 0.59 0.76 15° 19738 lbf (87.8 kN) 11847 lbf (52.7 kN)
18M42LZ8S/K 0.71 1.65 0.91 0.65 0.86 15° 23897 lbf (106.3 kN) 14343 lbf (63.8 kN)
20M46LZ8S/K 0.79 1.81 0.98 0.71 0.96 14° 29270 lbf (130.2 kN) 17558 lbf (78.1 kN)
22M50LZ8S/K 0.87 1.97 1.10 0.79 1.02 15° 36419 lbf (162 kN) 21851 lbf (97.2 kN)
25M56LZ8S/K 0.98 2.20 1.22 0.87 1.17 15° 45749 lbf (203.5 kN) 252011 lbf (1121 kN)
30M66LZ8S/K 1.18 2.60 1.46 0.98 1.37 17° 63104 lbf (280.7 kN) 37858 lbf (168.4 kN)
35M78LZ8S/K 1.38 3.07 1.69 1.10 1.48 19° 77065 lbf (342.8 kN) 46243 lbf (205.7 kN)
40M87LZ8S/K 1.57 3.43 1.93 1.38 1.74 16° 111325 lbf (495.2 kN) 66791 lbf (297.1 kN)
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
d1
Bore d2 b1 b2 d3 w
Max. tilting angle Static load
Co Dynamic load #
C
0.20
0.24
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.71
0.79
0.87
0.98
1.18
1.38
1.57
0.63
0.71
0.87
1.02
1.18
1.34
1.50
1.65
1.81
1.97
2.20
2.60
3.07
3.43
0.31
0.35
0.47
0.55
0.63
0.75
0.83
0.91
0.98
1.10
1.22
1.46
1.69
1.93
0.24
0.27
0.35
0.41
0.47
0.53
0.59
0.65
0.71
0.79
0.87
0.98
1.10
1.38
0.30
0.35
0.41
0.51
0.61
0.66
0.76
0.86
0.96
1.02
1.17
1.37
1.48
1.74
13°
14°
16°
15°
17°
19°
2810 lbf (12.5 kN)
3485 lbf (15.5 kN)
6250 lbf (27.8 kN)
8768 lbf (39 kN)
11982 lbf (53.3 kN)
15692 lbf (69.8 kN)
19738 lbf (87.8 kN)
23897 lbf (106.3 kN)
29270 lbf (130.2 kN)
36419 lbf (162 kN)
45749 lbf (203.5 kN)
63104 lbf (280.7 kN)
77065 lbf (342.8 kN)
111325 lbf (495.2 kN)
1686 lbf (7.5 kN)
2091 lbf (9.3 kN)
3754 lbf (16.7 kN)
5261 lbf (23.4 kN)
7194 lbf (32 kN)
9419 lbf (41.9 kN)
11847 lbf (52.7 kN)
14343 lbf (63.8 kN)
17558 lbf (78.1 kN)
21851 lbf (97.2 kN)
252011 lbf (1121 kN)
37858 lbf (168.4 kN)
46243 lbf (205.7 kN)
66791 lbf (297.1 kN)
0.20 0.63 0.31 0.24 0.30 13° 2810 lbf (12.5 kN) 1686 lbf (7.5 kN)
0.24 0.71 0.35 0.27 0.35 13° 3485 lbf (15.5 kN) 2091 lbf (9.3 kN)
0.31 0.87 0.47 0.35 0.41 14° 6250 lbf (27.8 kN) 3754 lbf (16.7 kN)
0.39 1.02 0.55 0.41 0.51 13° 8768 lbf (39 kN) 5261 lbf (23.4 kN)
0.47 1.18 0.63 0.47 0.61 13° 11982 lbf (53.3 kN) 7194 lbf (32 kN)
0.55 1.34 0.75 0.53 0.66 16° 15692 lbf (69.8 kN) 9419 lbf (41.9 kN)
0.63 1.50 0.83 0.59 0.76 15° 19738 lbf (87.8 kN) 11847 lbf (52.7 kN)
0.71 1.65 0.91 0.65 0.86 15° 23897 lbf (106.3 kN) 14343 lbf (63.8 kN)
0.79 1.81 0.98 0.71 0.96 14° 29270 lbf (130.2 kN) 17558 lbf (78.1 kN)
0.87 1.97 1.10 0.79 1.02 15° 36419 lbf (162 kN) 21851 lbf (97.2 kN)
0.98 2.20 1.22 0.87 1.17 15° 45749 lbf (203.5 kN) 252011 lbf (1121 kN)
1.18 2.60 1.46 0.98 1.37 17° 63104 lbf (280.7 kN) 37858 lbf (168.4 kN)
1.38 3.07 1.69 1.10 1.48 19° 77065 lbf (342.8 kN) 46243 lbf (205.7 kN)
1.57 3.43 1.93 1.38 1.74 16° 111325 lbf (495.2 kN) 66791 lbf (297.1 kN)
Filter combination produces no result.
Build & Price
3D Product Configurator
Bore d1
Outside diameter d2
Bore d1
Outside diameter d2
Selected Part
Part Number
Total (net)
$26.35
In Stock: 10
In Stock
Quantity
Save as Favorites
Recommend a product
Please note our quantity discounts (US Dollars).
Min Max Price
1 49 $26.35
50 99 $24.15
100 249 $21.96
≥ 250 $19.76
Prop 65: -
Please contact our Sales Department for more information.
RoHS: -
No details on RoHS compatibility are available at this time. Please contact our Sales Department for more information.
Weight: -
If the weight is not listed, please contact our Sales Department for more information. Phone: 800-877-8351